製品概要

機能と利点

  • 最大60Vの入力電源で動作
  • 固定5VのPWMとPFMアプリケーション回路
  • 負荷電流:最大300mA
  • スイッチング周波数:400kHz
  • イネーブル/UVLO(Under Voltage Lock Out)入力、抵抗により設定可能なUVLO閾値
  • オープンドレインRESET出力
  • MAX17570Bを外部クロック・ソースに同期させることが可能
  • 過電流および過熱からの保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済および試験済み
  • CISPR32(EN55032)クラスBの伝導エミッションと放射エミッションに準拠

製品概要

MAX17570B/MAX17570E評価用キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータMAX17570B/MAX17570Eの性能評価を目的としており、実績のある設計となっています。MAX17570B/MAX17570E EVキットは6.5V~60Vの入力範囲で動作し、5Vの固定出力で最大300mAを供給できます。MAX17570Bはあらゆる負荷条件下でPWMモードで動作し、MAX17570Eは軽負荷条件下でPFMモードで動作します。

このEVキットは、入力電圧の下限を調整できる低電圧ロックアウト(UVLO)、オープンドレインRESET、過電流保護、外部周波数同期、サーマル・シャットダウンを備えています。MAX17570 ICの詳細は、このデバイスのデータシートに記載されています。これらのEVキットを利用する際は、このEVキットのデータシートと併せてMAX17570 ICのデータシートを参照してください。

対象となる製品

推奨システム動作環境

  • 60V、300mAのDC電源(x 1)
  • デジタル・マルチメータ(DMM)
  • 最大300mA(16.6Ω)の電流をシンクできる負荷抵抗