製品概要
機能と利点
- 降圧コンバータの入力電圧範囲:7.5V~60V
- 3.3Vの出力電圧、最大50mAの連続負荷電流
- ピーク効率:87%
- 外付け部品の数が最小限
- スイッチング周波数:70kHz
- 抵抗により設定可能なEN/UV(入力イネーブル/低電圧)とHYST(ヒステリシス)
- 内部ループ補償
- 内部ソフトスタート時間:0.8ms(代表値)
- オープンドレインのRESET出力によって出力電圧を監視
- 出力電圧のブートストラップにより効率を向上
- ヒカップモードの過電流保護と過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17555A評価用キット(EVキット)は組み立て済み、テスト済みの回路基板です。8ピンTDFN(2mm x 2mm)パッケージを採用した4V~60V、50mA、超小型、高効率の同期整流式降圧DC/DCコンバータであるMAX17555Aの性能を実証します。このEVキットは、7.5V~60Vの入力電圧範囲で動作するように設計されており、3.3V、50mAの出力を供給します。このEVキットは、EN/UVピンとHYSTピンを使用して、10.1V(最大)でオンに、7.5V(最大)でオフになるように設定されています。MAX17555Aは70kHzの固定周波数で動作し、供給された部品の使用時、87%のピーク効率を実現します。
このEVキットは使い方が簡単で、外付け部品を最小限に抑えて容易に構成できます。MAX17555Aは、設定可能な入力EN/UV、HYST閾値、およびオープンドレインRESET信号を備えています。このデバイスには、過負荷や短絡条件に対する内蔵ヒカップ・モード保護とサーマル・シャットダウン機能が備わっています。このEVキットはCISPR32クラスB規格に準拠しています。
対象となる製品
推奨システム動作環境
- MAX17555AEVKIT#
- 60Vの電圧を調整可能な0.5A DC電源
- 3.3Vで最大50mAの電流をシンクできる負荷抵抗
- デジタル・マルチメータ(DMM)
関連資料
-
MAX17555AEVKIT: Evaluation Kit for MAX17555 (Rev. 0)2023/04/25PDF1 M
-
MAX17555AVKIT ODB Files2023/04/25ZIP2 M