製品概要

機能と利点

  • 広い入力電圧範囲:5.5V~60V
  • 入力端子間にTVSダイオード(D1)を装備
  • 出力端子間にTVSダイオードおよびフリーホイール・ダイオード(D3およびD4)を装備
  • 外付けnFETを1つ装備
  • 低電圧ロックアウト(UVLO)、過電圧ロックアウト(OVLO)、3種類の電流制限タイプ、電流制限閾値を評価
  • 12.4Vにプログラムされた内部UVLOを実証
  • 36.2Vにプログラムされた内部OVLOを実証
  • 電源または負荷を保護するためのアクティブ電力制限
  • 電流制限のジャンパ設定
  • 電流制限タイプのジャンパ設定
  • フォルト表示信号(FLAG)を装備
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17527A評価用キット(EVキット)は、完全実装および試験済みの回路基板で、20ピン5mm x 5mm TQFN-EPパッケージに30mΩの電界効果トランジスタ(FET)を内蔵する調整可能な高精度電力リミッタであるMAX17527Aを実証します。このEVキットは、調整可能な過電圧(OV)、低電圧(UV)、過電流(OC)、各種電流制限タイプ、逆方向出力電圧、電力制限の機能を実証するように設定できます。また、外付けNチャンネル電界効果トランジスタ(nFET)も備わっており、逆方向入力電圧と逆方向電流の保護を評価することができます。

対象となる製品