製品概要

機能と利点

  • 入力範囲:4.5V~10V
  • 出力電圧:24V (100mA)
  • スイッチング周波数:500kHz
  • nチャネルMOSFET内蔵
  • 効率:最大94.2%
  • 抵抗で設定可能なUVLO/OVIスレッショルド
  • オープンドレインのパワーグッド信号(PGOOD)
  • 低コストのブーストコンバータ設計
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17498BBの評価キット(EV kit)は、ピーク電流モードコントローラのMAX17498Bをステップアップ(ブースト)構成で評価するための、完全実装および試験済みの表面実装回路基板です。このEVキットの出力は24Vの出力電圧に設定されており、最大100mAの電流を供給することができます。入力電圧範囲は4.5V~10Vです。
このEVキットは、最適な効率と部品サイズを実現するために500kHzの固定周波数を備えています。ブーストコンバータを使用して最大94.2%の高効率を実現し、最大2.4Wの出力を供給します。

アプリケーション

  • インダストリアルアプリケーション用、フロントエンドAC/DC電源(絶縁型および非絶縁型)
  • テレコム電源
  • 広い入力範囲のDC入力フライバック/ブースト産業用電源