製品概要
機能と利点
- 1~4セルの完全なリチウムイオン充電解決法
- 低発熱/高効率
- PWM動作:300kHz
- 入力電圧範囲:最大28V
- パッケージ:28ピンQSOP
- 表面実装構造
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1737の評価キット(EVキット)は、ステップダウン、スイッチングリチウムイオン(Li+)バッテリ充電器を実装した、試験済みのPCBです。MAX1737のEVキットでは1~4つの直列電池の充電が可能です。1%の全レギュレーション電圧精度を維持しながら、標準の1%抵抗を使用して4.0V~4.4Vの電圧範囲で設定できます。
MAX1737は電池の障害を検出し、充電を中止します。充電の中止、予備検定、および障害タイムアウト期間の設定には、2つのコンデンサが使用されます。充電状態は3つのLEDにより表示されます。MAX1737のEVキットに外部サーミスタを接続すると、バッテリ温度を監視し、温度が高すぎるか低すぎる場合に充電を中止することもできます。
アプリケーション
- デスクトップクレードル充電器
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- Li+ (リチウムイオン)バッテリパック
- ノートブックコンピュータ
関連資料
-
MAX1737EVKIT_jp: MAX1737の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2001/01/15PDF139K