製品概要
機能と利点
- ModelGauge™ m5アルゴリズム
- 1セルパックを監視
- 完全な保護ソリューションをボード上に備え評価が可能
- バッテリパック入力電圧範囲:+2.3V~+4.9V (デフォルトのハードウェア)
- デフォルトの電流範囲:-5A~+5A (5mΩ以下の検出抵抗で最大10A)
- サーミスタ測定回路
- ボード上のI2C/1-Wire通信インタフェース
- Windows 7以降対応ソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX173xxX/MAX173xxGの評価キット(EVキット)は、プロテクタおよびSHA-256認証を内蔵した、1セルリチウムイオン/ポリマーバッテリ用スタンドアロンパック側残量ゲージICを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。
このEVキットは、I2C/1-Wire®インタフェースを内蔵した、IC評価ボードおよびUSB micro-Bケーブルを備えています。このEVキットとともに使用するためのWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、マキシムのウェブサイト(www.maximintegrated.com/jp/products/MAX17303)からダウンロード可能です(「設計リソース」タブ内)。このEVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。
アプリケーション
- デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
- ハンドヘルドコンピュータおよび端末
- ハンドヘルドラジオ
- ホームおよびビルオートメーション、センサー
- 医療機器、ヘルスおよびフィットネスモニタ
- スマートバッテリ
- スマートフォン、タブレット、および2-in-1ラップトップ
- スマートウォッチおよびウェアラブル
関連資料
-
MAX17310GEVKIT ODB Files - Design Files2023/10/03ZIP0 M