製品概要
機能と利点
- 高精度リファレンス電圧:±1%
- 内蔵温度センサ出力
- 入力範囲:2.7V~5.5V
- 出力電圧の動的制御
- 標準シャットダウン電流:0.4µA
- パッケージ:10ピンµMAX®
- 表面実装構造
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1729評価キット(EVキット)は、低電力ステップアップDC-DCコンバータに低ドロップアウトリニアレギュレータが続く構成になっています。2.7V~5.5Vの正入力電圧を受け付け、2.5V~16Vの出力電圧に変換します。出力電圧は、外部3kHz~12kHzパルス幅変調(PWM)制御信号を通じて動的に調節可能です。内蔵温度センサがディスプレイの温度特性を補償します。このため、MAX1729は電気制御複屈折(ECB)およびLCDのバイアス電源発生に最適です。
アプリケーション
- 携帯電話
- ECBディスプレイバイアスおよびカラー調整
- LCDディスプレイバイアスおよびコントラスト調整
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
関連資料
-
MAX1729EVKIT: MAX1729の評価キット Data Sheet (Rev. 1)1999/01/01PDF90K