製品概要
機能と利点
- 6ピンWLPパッケージのMAX17291B ICを評価
- (3 × 2ピン、0.4mmピッチ)
- 入力範囲:1.8V~4.5V
- 設定可能な出力電圧:5.5V~20V
- 入力ピーク電流:最大100mA
- 実証済み2層1.5オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17291B WLPの評価用キット(EVキット)は、WLPパッケージのMAX17291B ICを評価します。MAX17291Bは、100mAのピーク・インダクタ電流制限、True Shutdown™、および短絡保護を備えた低自己消費電流の昇圧(ステップアップ)DC/DCコンバータです。EVキットは、1.8V~4.5Vの入力範囲で動作し、5.5V~20Vの抵抗設定可能な出力電圧を供給します。このEVキットにはMAX17291BANT+ (WLP)が実装されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動医療機器
- 低電力ワイヤレス通信製品
- 1次電池ポータブルシステム
- 2次電池ポータブルシステム
- 小型、低電力IoTセンサー
対象となる製品
関連資料
-
MAX17291BEVK-WLP: Evaluation Kit for the MAX17291B Data Sheet (Rev. 0)2021/12/20PDF339K
-
MAX17291BEVK-WLP ODB Files - Design Files2023/06/02ZIP869 K
-
MAX17291BEVK-WLP BOM2023/06/02PDF39K