製品概要
機能と利点
- 12ピンWLP (1.49mm × 1.72mm)のMAX17250 ICを評価
- 入力範囲:2.7V~18V
- 設定可能な出力電圧:3V~18V
- 入力ピーク電流:最大3.5A/2.7A/1.85A
- 実証済み4層1.5オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17250のWLP評価キット(EVキット)は、ウェハレベルパッケージ(WLP)のMAX17250 ICを評価します。MAX17250は高効率、低自己消費電流、同期整流ステップアップDC-DCコンバータで、True Shutdown™、設定可能な突入電流制限、および短絡保護を内蔵しています。MAX17250のEVキットは、負荷に応じて、2.7V~18Vの入力範囲にわたって動作します。このEVキットは、抵抗で設定可能な3V~18Vの出力電圧を提供します。入力ピーク電流制限は、3.5A/2.7A/1.85Aの電流に設定することができます。このEVキットにはMAX17250ANC+ (WLP)が実装されています。
アプリケーション
- 1または2セルリチウムイオンバッテリアプリケーション
- バッテリ動作モノのインターネット(IoT)機器
- ブザー/アラームドライバ
- デジタルカメラ
- ディスプレイ電源
対象となる製品
関連資料
-
MAX17250EVKIT-WLP: Evaluation Kit for the MAX17250 in WLP Data Sheet (Rev. 0)2018/10/22PDF443K
-
MAX17250EVKIT#WLP ODB File - Design Files2023/06/05ZIP4 M
-
MAX17250EVKIT#WLP BOM2023/05/23PDF36K