製品概要

機能と利点

  • 14ピンTDFN (3mm × 3mm)のMAX17250 ICを評価
  • 入力範囲:2.7V~18V
  • 設定可能な出力電圧:3V~18V
  • 入力ピーク電流:最大3.5A/2.7A/1.85A
  • 実証済み4層1.5オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17250 TDFNの評価キット(EVキット)は、TDFNパッケージのMAX17250 ICを評価します。MAX17250は、高効率、低自己消費電流同期整流ステップアップDC-DCコンバータで、True Shutdown、設定可能な入力電流制限、および短絡保護を備えています。MAX17250のEVキットは、負荷に応じて、2.7V~18Vの入力範囲で動作します。このEVキットは、抵抗で設定可能な3V~18Vの出力電圧を提供します。入力ピーク電流制限は、3.5A/2.7A/1.85Aの電流に設定可能です。このEVキットには、MAX17250ATD+ (TDFN) が実装されています。

アプリケーション

  • 1または2セルリチウムイオンバッテリアプリケーション
  • バッテリ動作モノのインターネット(IoT)機器
  • ブザー/アラームドライバ
  • デジタルカメラ
  • ディスプレイ電源

対象となる製品