製品概要
機能と利点
- 広い入力電源範囲:5.6V~36V
- 強制PWMまたはスキップモード動作
- 設定可能なスイッチング周波数:2.2MHz (デフォルト)
- パワーグッド出力
- 4層2オンス銅
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17243の評価キット(EVキット)は、低動作電流を備えた高電圧、電流モードステップダウンコンバータのMAX17243を実証します。このEVキットは広い5.6V~36Vの入力範囲で動作し、出力は3Aで5Vに設定されています。
このEVキットにはMAX17243ATPA/V+が実装されています。
アプリケーション
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- ACアダプタトランスレギュレーション
関連資料
-
MAX17243EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17243 Data Sheet (Rev. 0)2016/10/11PDF1M