製品概要

機能と利点

  • 広い入力電源範囲:3.5V~36V
  • ピーク効率:96% (3.5V入力、スキップモード)
  • 強制PWMまたはスキップモード動作
  • 設定可能なスイッチング周波数:400kHz (デフォルト)
  • 選択可能なスペクトラム拡散によってEMI性能を最適化
  • FSYNC入力およびパワーグッド出力
  • 実証済み4層2オンス銅PCBレイアウト
  • 950mil × 835milのソリューションサイズを実証
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17242の評価キット(EVキット)は、低動作電流を備えた高電圧、電流モードステップダウンコンバータのMAX17242を実証します。このEVキットは広い3.5V~36Vの入力範囲で動作し、出力は2Aで3.3Vに設定されています。

このEVキットにはMAX17242ETPBが実装されています。

アプリケーション

  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • ACアダプタトランスレギュレーション

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション