製品概要

機能と利点

  • High Speed, Accuracy, and Efficiency
  • Fast-Response QUICK-PWM™ Architecture
  • 7V to 24V Input Voltage Range
  • 1.25V to 2V Output Voltage Range
  • 7A Peak Load-Current Capability (5.5A Continuous)
  • 93% Efficient (VOUT = 2V, VBATT = 7V, ILOAD = 4A)
  • 300kHz Switching Frequency
  • No Current-Sense Resistor
  • Remote GND and VOUT Sensing
  • Power-Good Output
  • 24-Pin QSOP Package
  • Low-Profile Components
  • Fully Assembled and Tested

製品概要

アプリケーション

  • CPUコア用DC-DCコンバータ
  • ドッキングステーション
  • ノートブックコンピュータ
  • シングルステージ(BATTからVCOREの)コンバータ
  • 2段(+5VからVCORE)コンバータ