製品概要
機能と利点
- 入力範囲:+2.3V~+5.5V
- 出力電圧
- +8.5V/250mA出力(+2.7V入力の場合) (ステップアップスイッチングレギュレータ)
- +23V/20mA出力(正チャージポンプ)
- -6V/20mA出力(負リニアレギュレータコントローラを備えた負チャージポンプ)
- +4.25Vの高電流オペアンプ出力(±200mA (typ))
- 抵抗調整可能なスイッチングレギュレータ、オペアンプ出力、VGL、およびLDOO電圧
- 3つの高電圧レベルシフトバッファ
- ステップアップスイッチング周波数:1.2MHz
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17103の評価キット(EVキット)は、アクティブマトリックス薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)アプリケーションに必要な電圧と機能を提供する完全実装および試験済み表面実装PCBです。このEVキットは、高性能ステップアップレギュレータ、350mAの低ドロップアウトリニアレギュレータ、高速オペアンプ、TFTゲートオン電源用の正チャージポンプ、TFTゲートオフ電源用の負リニアレギュレータコントローラを備えた負チャージポンプ、および高電圧レベルシフトスキャンドライバを搭載しています。
このEVキットは、+2.3V~+5.5VのDC電源電圧で動作します。ステップアップスイッチングレギュレータは、+8.5V出力に構成され、+2.7V入力で最低250mAを供給します。正チャージポンプは、+23V出力に構成され、最低20mAを供給します。負リニアコントローラを備えた負チャージポンプは、-6V出力に構成され、最低20mAを供給します。オペアンプは、+4.25Vに構成され、出力短絡電流は±200mA (typ)です。高電圧レベルシフトスキャンドライバは、3つのロジック入力をバッファし、それらをTFT LCDの行ロジックの駆動に要求されるレベルにシフトします。
アプリケーション
- ノートブックコンピュータのディスプレイ
関連資料
-
MAX17103EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17103 Data Sheet (Rev. 0)2009/05/22PDF230K