製品概要
機能と利点
- ModelGauge m5アルゴリズム
- 1セルリチウムイオンバッテリパックを監視
- バッテリパック入力電圧範囲:+2.3V~ +4.9V
- チップ内部温度測定および外部サーミスタ測定ネットワーク
- PCBトレース検出抵抗内蔵(オプション)
- Windows 7以降対応ソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17055G/MAX17055Xの評価キット(EVキット)は、ハンドヘルドやポータブル機器のリチウムイオン(Li+)バッテリ用スタンドアロンModelGauge™ m5ホスト側残量ゲージICを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。
MAX17055G/MAX17055XのEVキットは、マキシムのDS91230+ USBインタフェース、IC評価ボード、およびRJ-11接続ケーブルを備えています。このEVキットとともに使用するためのWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、マキシムのウェブサイト(www.maximintegrated.com/jp/evkitsoftware)からダウンロード可能です。このEVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。
アプリケーション
- Bluetoothヘッドセット
- デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
- ハンドヘルドコンピュータおよび端末
- ヘルスおよびフィットネスモニタ
- ホームおよびビルオートメーション、センサー
- 医療用機器
- 携帯ゲーム機
- スマートフォン
- タブレット、2イン1ラップトップ
- 玩具
- ウェアラブル、スマートウォッチ
- ワイヤレススピーカー