製品概要
機能と利点
- バッテリ入力電圧範囲
- MAX17048X:+2.5V~+4.5V
- MAX17049X:+2.5V~+12V
- 1つのバッテリで駆動(MAX17048X)
- 1セル(MAX17048X)または2セル(MAX17049X)バッテリを評価
- 高精度電圧測定:±7.5mV (セル当り)
- 電流検出不要
- 2セル評価用のLDO実装(MAX17049X)
- 0.9mm x 1.7mmの小型8ピンウェハレベルパッケージ(WLP)
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17048X/MAX17049Xの評価キット(EVキット)は、MAX17048X/MAX17049XのEVキットとマキシムのDS91230+コマンドモジュールで構成されています。また、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも、このEVシステムとともに使用することが可能で、japan.maximintegrated.com/evkitsoftwareからダウンロードすることができます。
これらのEVキットは、ハンドへルドやポータブル機器の1セル/2セルリチウムイオン(Li+)バッテリ用ホストまたはバッテリ側残量ゲージであるMAX17048X/MAX17049Xを評価する完全実装および試験済み表面実装型PCBです。これらのEVキットは、1つのバッテリ(MAX17048X)から駆動可能で、1つのリチウムセル(MAX17048X)または直列の2つのリチウムセル(MAX17049X)の評価用に構成することができます。
アプリケーション
- デジタルスチルおよびビデオカメラ
- 電子書籍リーダー
- 携帯ゲーム機
- ポータブル医療機器
- スマートフォン/PDA
- タブレットおよびハンドヘルドコンピュータ
- ワイヤレス端末