製品概要
機能と利点
- 入力範囲:6V~24V
- 3.3V、5mA RTC電源(常時オン)
- 5V、100mAリニアレギュレータ内蔵(0.6V~4Vに調整可能)
- 出力電圧:
- 1.05V/10AMIN (VOUT2、0~2Vのダイナミック調整可能)またはプリセット3.3V
- 1.5V/6AMIN (VOUT1、0.7V~5.5Vに調整可能)
- 8VMIN/2mA (チャージポンプ出力)
- 第2出力で0~2VダイナミックREFIN2入力
- スイッチング周波数:400kHz/300kHz (それぞれ1.5V/1.05V)
- パワーグッド(PGOOD1とPGOOD2)インジケータ
- 2次フィードバック入力によってチャージポンプを維持
- 5mm x 5mmの32ピンTQFNパッケージ
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17020の評価キット(EVキット)は、MAX17020の標準アプリケーション回路を検証します。このデュアルQuick-PWM™同期DC-DCコンバータは、高電圧バッテリおよび/またはACアダプタをステップダウンし、ノートブックコンピュータ用のメイン電源を生成します。MAX17020のEVキットは、6V~24Vのバッテリ入力範囲から、デュアル1.5V (VOUT1)および1.05V (VOUT2)出力電圧を供給します。このEVキットは、1.5V出力で最低6A出力電流、および1.05V出力で10Aを供給します。いずれの出力も、0.7V~5.5Vで調整可能です。外付けの非安定化チャージポンプが、8V (VSEC)補助電圧を生成し、1.5V出力から2mAを供給可能です。
MAX17020は、100mA供給可能な固定5V低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータ、および常時オン3.3V、5mAリアルタイムクロック(RTC)電源も内蔵しています。
MAX17020のEVキットは、400kHz/300kHzのスイッチング周波数(それぞれ1.5V/1.05V)で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。
5Vおよび3.3V出力の評価の場合は、MAX8778のEVキットを使用することができます。MAX17020は、MAX8778とピンコンパチブルの置換品です。
アプリケーション
- DDR1、DDR2、DDR3電源
- ゲームコンソール
- グラフィックカード
- I/Oシステム電源(1.5Vおよび1.05V電源)
- 低電力I/Oおよびチップセット電源
- 主システム電源(5Vおよび3.3V電源)
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびモバイル通信機器
- テレコム
- 2~4 Li+ (リチウムイオン)セルバッテリ駆動デバイス
対象となる製品
関連資料
-
MAX17020EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17020 Data Sheet (Rev. 0)2010/05/25PDF264K