製品概要
機能と利点
- 入力範囲:5.5V~38V (42Vの過渡性能)
- 5Vリニアレギュレータ内蔵(50mAの負荷性能)
- 出力電圧
- VOUTA:5V、ピーク電流4A (max)、可変1V~5.5V
- VOUTB:3.3V、ピーク電流2.5A (max)、可変0.75V~4V
- VOUTC:1.2V、ピーク電流4A (max)、可変0.75V~4V
- VOUTD:2.5V、電流2A (max)、可変0.5V~VIND
- 4つのパワーグッドLEDによって出力電圧の監視が可能
- スイッチング周波数:0.5MHz (5Vおよび1.2V出力の場合)
- スイッチング周波数:1MHz (3.3V出力の場合)
- 独立したイネーブル入力とパワーグッド出力
- 過電圧/低電圧フォルト保護
- サーマルフォルト保護
- 6mm x 6mmの48ピンTQFNパッケージ
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17019の評価キット(EVキット)は、標準的なアプリケーションセットアップで高入力電圧クワッド出力コントローラのMAX17019を提供します。このEVキットは、5.5V~38Vの入力範囲で動作します。
他の3つのレイルの電源を供給する5Vレイルを生成するために、高電圧コントローラAが使用されています。これらのレイルは、2つのスイッチングコンバータ(レイルBとC)、および1つのプッシュプルリニアレギュレータ(レイルD)によって生成されます。コンバータBとC、およびレギュレータD用の電源へのアクセスは可能ですが、6V以下である必要があります。
MAX17019は、50mAを供給可能な固定5Vリニアレギュレータも内蔵しています。このEVキットは、0.5MHz (VOUTAとVOUTC)、および1MHzのスイッチング周波数(VOUTB)で動作します。このEVキットは、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。
アプリケーション
- 車載バッテリ駆動デバイス
- 組込み制御システム
- セットトップボックス
関連資料
-
MAX17019EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17019 Data Sheet (Rev. 1)2015/05/05PDF457K