製品概要

機能と利点

  • 広い入力電源範囲:3.5V~36V
  • ピン設定可能な可変出力電圧
  • 可変スイッチング周波数:2.2MHz (デフォルト)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX16977の評価キット(EVキット)は、ハイサイドスイッチ内蔵の2A、電流モード、ステップダウンコンバータのMAX16977を検証します。このEVキットは、3.5V~36Vの広い入力電圧範囲で動作します。このEVキットは、2.2MHzのスイッチング周波数と、2Aで5Vの電圧出力を備えています。

アプリケーション

  • 車載用
  • 高電圧入力DC-DCコンバータ
  • インダストリアル/軍用
  • PoL (ポイントオブロード)アプリケーション

対象となる製品