製品概要
機能と利点
- 入力範囲:6V~36V
- 出力:5V、最大5A
- スイッチング周波数:2.2MHz
- 選択可能な強制固定周波数PWMモード、SKIPモード、または外部同期
- パワーグッドLEDインジケータ
- イネーブル入力
- サイクルごとの電流制限と過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16952の評価キット(EVキット)は、同期PWMステップダウンコントローラのMAX16952の性能の評価に必要な部品を完備した完全実装および試験済みのPCBです。このデバイスは16ピンTSSOPパッケージで提供され、放熱特性を高めるためのエクスポーズドパッドを備えています。
 
 
このEVキットは、通常動作では6V~36Vの電源を必要とします。このEVキットの出力は5Vに設定され、最大5Aまでの出力電流を供給することができます。このEVキットは、コントローラを連続PWMモード、SKIPモード、または外部同期動作で動作するように容易に再設定することができます。コントローラのスイッチング周波数は、2.2MHzに設定されています。このEVキットは、回路をイネーブルにするための1つのジャンパ、およびパワーグッド出力を監視するための1つのLEDを備えています。
 アプリケーション
- 車載用
- 産業用
- 軍用
- PoL (Point of Load)
対象となる製品
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX16952EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16952 Data Sheet (Rev. 1)2012/11/19PDF640K