製品概要

機能と利点

  • 入力範囲:5.5V~18V (45V過渡耐性)
  • 3.3V/150mA出力(DC-DC1からのOUT1)
  • 5V/600mA出力(DC-DC2からのOUT2)
  • 3.3V/1.5A出力(DC-DC3からのOUT3)
  • 5V/150mA出力(LDOAからのOUTA)
  • 全ステップダウンコンバータとLDO用のLEDパワーグッドインジケータ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX16920Bの評価キット(EVキット)は、3つのステップダウンコンバータ、1つのリニアレギュレータ(LDO)、および過電圧保護ブロックを含む、車載無線用のパワーマネージメントICのMAX16920Bの評価に使用される実装および試験済みPCBです。

このEVキットは、2.2MHzスイッチング周波数バージョンのMAX16920BATJ/V+が出荷時に実装されています。400kHzスイッチング周波数バージョンのピンコンパチブルのMAX16920AATJ/V+の無料サンプルについては、お問い合わせください。このEVキットには、MAX16920A用の追加のコンデンサとインダクタも提供されています。

アプリケーション

  • 車載用ナビゲーションシステム
  • 車載ラジオ

対象となる製品