製品概要

機能と利点

  • 広い入力電源範囲:3.5V~36V
  • ピン設定可能な可変出力電圧
  • 可変スイッチング周波数:2.2MHz (デフォルト)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX16907の評価キット(EVキット)は、ハイサイドスイッチ内蔵の3A、電流モード、ステップダウンコンバータのMAX16907を検証します。このEVキットは、3.5V~36Vの広い入力電圧範囲で動作します。このEVキットは、2.2MHzのスイッチング周波数と、3Aで3.3Vの電圧出力を備えています。

このEVキットは、EMI低減の強化を保証するスペクトラム拡散が出荷時に使用可能になっています。

アプリケーション

  • 車載用
  • 高電圧入力DC-DCコンバータ
  • インダストリアル/軍用
  • PoL (ポイントオブロード)アプリケーション

対象となる製品