製品概要
機能と利点
- 広い電源電圧範囲:9V~40V
- 出力電流:1A
- アナログ制御PWM調光
- PWM調光制御
- 出力過電圧保護
- バッファ付きクロック出力
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16831の評価キット(EVキット)は、電流モード高輝度LED (HBLED)ドライバICのMAX16831を検証します。MAX16831のEVキットは、外部LED用にピークインダクタ電流と平均LED電流制御によるステップアップ/ステップダウン(バックブースト)トポロジとして構成されています。MAX16831のEVキットは、9V~40VのDC電源電圧で動作し、1Aの電流を供給するように構成されています。LEDストリングの出力電圧は、最大で28Vまで可能です。
MAX16831のEVキットは、LEDの輝度を制御するためにアナログリニアDC電圧またはディジタルPWM入力信号のいずれかを使用する、アナログ制御PWMまたはディジタルPWM調光動作用に構成することが可能です。このEVキットは、このEVキットをディセーブルにする低電圧ロックアウト(UVLO)機能、および無負荷時のこの回路を保護する過電圧保護も備えています。また、このEVキットはクロック出力も備えており、外部クロックに同期するための入力を備えています。MAX16831のEVキットは、完全実装および試験済みの表面実装型プリント回路ボード(PCB)です。
注意:LED+およびLED-のPCBパッドに負荷を接続するまでは、MAX16831のEVキットの電源をオンにしないでください。
警告:42Vを超える電圧が、LED+およびLED-の出力パッドに存在する場合があります。
アプリケーション
- 車載エクステリア照明:
- デイタイムランニングランプ(DRL)
- フォグライトおよび適応型フロントライトアセンブリ
- ハイビーム/ロービーム/信号ライト
- リアコンビネーションライト(RCL)
- 非常ランプ
- 産業用および建築用照明
- ナビゲーションおよび航海ナビゲータ
- RGB LED光源付きプロジェクタ
関連資料
-
MAX16831EVKIT: MAX16831の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2008/01/28PDF605K