製品概要

機能と利点

  • 広い電源電圧範囲:7V~28V
  • ピーク電流モード制御
  • 最大出力電流:360mA
  • アナログリニア調光制御
  • PWM調光制御
  • プログラマブルスイッチング周波数
  • シャットダウン制御
  • 出力過電圧保護
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX16812の評価キット(EVキット)は、ピーク電流モードPWM高輝度LED (HBLED)ドライバICのMAX16812を検証します。MAX16812のEVキットは、外付けLED用ピーク電流モードと平均LED電流制御を備えたステップアップ/ステップダウントポロジに構成されています。このEVキットは、最大360mAまでの安定したLED出力電流を供給可能で、7V~28Vの電源電圧で動作します。LEDストリングの出力電圧は、最大で15Vまで可能です。

MAX16812のEVキットは、LEDの輝度を制御するためにアナログリニア入力電圧またはディジタルPWM入力信号のいずれかを使用する2種類の調光制御を備えています。また、このEVキットは、EVキットをディセーブルにする低電圧ロックアウト(UVLO)機能、および無負荷時のEVキットを保護する過電圧保護も備えています。MAX16812のEVキットは、完全実装および試験済みの表面実装型プリント回路ボード(PCB)です。

アプリケーション

  • 車載照明:
  • DRL、フォグライト
  • リアコンビネーションライト
  • フロントおよびリア信号ライト
  • インテリア照明
  • 警報および緊急照明
  • 建築用および産業用照明