製品概要
機能と利点
- 電源電圧範囲:最大16V
- 出力電流:チャネル当り50mA
- 1個の抵抗によって、8チャネルの電流を調整
- LEDストリングの順方向電圧:最大32V
- LED電圧を生成するブーストコンバータ
- 適応型LED電圧制御によって効率を向上
- PWM調光制御およびシャットダウン制御入力
- 実証済みのPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16807の評価キット(EVキット)は、8チャネル、定電流LEDドライバで、各チャネルを通じて50mAを駆動し、チャネル供給電圧を調整することが可能です。各チャネルは最大32Vの総合順方向電圧でLEDストリングを駆動することができます。このEVキットは、MAX16807 ICを内蔵しています。MAX16807 ICは、8個の定電流シンク出力、およびユーザによって各チャネルに接続されたLEDストリングの駆動用電源電圧を生成するDC-DCパワーコンバータを実現するための高性能の電流モードパルス幅変調器(PWM)コントローラを備えています。8個のチャネルのシンク電流は、1個の抵抗を使って設定することができます。
MAX16807のEVキットは、最大16Vの電源電圧で動作します。また、このEVキット回路は、PWM調光制御およびシャットダウン制御用入力PCパッドも備えています。MAX16807のEVキットは、完全実装および試験済みボードです。
アプリケーション
- アンビエント、ムード、およびアクセント照明
- 車載用ナビゲーション、ヘッドアップ、およびインフォテイメントディスプレイ
- 産業用および医療用ディスプレイ
- LCD TV LEDバックライト
- ノートブックおよびデスクトップLEDバックライト
関連資料
-
MAX16807EVKIT: MAX16807の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2008/01/17PDF1M