製品概要
機能と利点
- 広い入力電圧範囲:2.7V~16V
- 出力電圧範囲:0.5V~5.8V
- バイアス供給のための内蔵LDO
- 選択可能なスイッチング周波数、OCP閾値、DCM動作、電圧ループ・ゲイン
- パワーグッド(PGOOD)インジケータLED
- 組み立てとテストが完了済み
製品概要
MAX16710評価用キット(EVキット)は、MAX16710(コンパクトなWLPパッケージを採用した10A降圧DC/DCスイッチング・レギュレータIC)の評価を目的としたリファレンス・プラットフォームです。このICは2.7V~16Vの入力電源で動作します。ピーク電流モード制御、高効率、高電力密度といった特長に加え、各種アプリケーション・シナリオの設定を簡単に選択できます。詳細については、MAX16710 ICのデータシートを参照してください。
このEVキットは、MAX16710 ICを評価するための実績のある設計となっており、6層PCBレイアウトを採用し、全体の性能を最適化して開発されています。多様なアプリケーションで柔軟かつ便利に使用できるよう、ジャンパ・ピン、テスト・ポイント、入出力コネクタが付属しています。
対象となる製品
推奨システム動作環境
- MAX16710 EVキット
- 電源:2.7V~16V
- 負荷:0A~10A
- デジタル・マルチメータ
- オシロスコープおよびプローブ
関連資料
-
MAX16710EVKIT: Evaluation Kit for MAX16710 Data Sheet (Rev. 0)2023/04/24PDF1 M
-
MAX16710EVKIT Gerber Files2023/04/24ZIP25 M