製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:5.5V~26V
  • 高精度電流レギュレーション:
    • 2% (MAX1641)
    • 5% (MAX1640)
  • 急速充電電流:最大1.5A
  • 最大500kHzのPWM動作
  • パルストリクル充電電流
  • 最大デューティサイクル100% (低ドロップアウト)
  • 同期整流器
  • 表面実装部品
  • 完全実装済み、試験済み

製品概要

MAX1640の評価キット(EVキット)は、5.5V~26V入力で動作する可変スイッチモード電流ソースです。この製品は、マイクロプロセッサ制御バッテリ充電器用に設計されています。充電電流、最大電圧およびパルストリクル充電は、外部抵抗で設定されます。本EVキットは、出荷時に最大充電電圧(6セル)に設定されています。同期整流付きのステップダウンパルス幅変調器(PWM)として設定されているため、90%以上の効率で最大1.5Aの急速充電が可能です。MAX1640は、ハイサイド電流検出を使用しています。このため負荷を直接グランドに接続して、グランド電位誤差を排除することができます。MAX1641は、ローサイド電流検出となっています。

MAX1640のEVキットは、完全実装済み、試験済みの表面実装プリント基板です。本EVキットは、MAX1641の評価にも使用できます。

アプリケーション

  • バックアップバッテリチャージャ
  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 携帯電話
  • コードレス電話
  • ハンディターミナル
  • ラップトップ、ノートブック、およびパームトップコンピュータ
  • PCS電話
  • ポータブル民生用品