製品概要
機能と利点
- バッテリ入力電圧:+1.8V~+12V
- 可変出力:+12.5V~+23.5V
- 出力:20mA
- 32レベル内蔵DAC
- シャットダウン電流:10µA
- 表面実装部品
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1620評価キット(EVキット)は、+1.8V~+12Vのバッテリ電圧を+12.5V~+23.5VのLCDバックプレーンバイアス電圧に変換します。電流は20mAまでです。MAX1620とMAX1621はいずれも5ビットDACを備えているため、バイアス電圧のディジタルソフトウェア制御が可能です。MAX1620はアップ/ダウンディジタル信号によりDACを調節し、MAX1621ではシステムマネジメントバス(SMBus™) 2線シリアルインタフェースが使用されます。
MAX1620 EVキットは完全実装済み、試験済みの表面実装回路基板です。本EVキットは、MAX1621の評価にも使用できます。
アプリケーション
- ノートブックコンピュータ
- パームトップコンピュータ
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
- ポータブルデータ収集端末
関連資料
-
MAX1620EVKIT_jp: MAX1620、MAX1621の評価キット Data Sheet (Rev. 1)1998/01/01PDF72K