製品概要
機能と利点
- 閾値精度:±0.35%
- 公称閾値範囲:0.875V
- UV/OV監視範囲:±3%
- アクティブローRST信号のリセット・タイムアウト:10ms
- 2つのリセット出力プルアップ電圧オプション
- 実証済み2層2オンス銅PCBレイアウト(1インチ × 1インチ)
- 小型ソリューションを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16191の評価用キット(EVキット)は、1チャネル、低電圧ウィンドウ・ディテクタ監視回路であるMAX16191の機能を実証する、完全試験および実装済み回路です。MAX16191のEVキットは、MAX16191の過電圧/低電圧(OV/UV)障害検出機能(精度0.35%)を容易に評価できるように設計されています。ジャンパJP1を使用することで、リセット出力のプルアップ抵抗をVCC以外の電圧に接続することができます。リセット出力の絶対最大定格電圧については、MAX16191 ICのデータシートを参照してください。このMAX16191のEVキットは、1インチ × 1インチのPCBで提供され、-40℃~+125℃の車載用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 先進運転支援システム(ADAS)
- マルチ電圧ASIC
- サーバ
- ストレージ機器
対象となる製品
関連資料
-
MAX16191EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16191 Data Sheet (Rev. 0)2021/10/20PDF564K