製品概要

機能と利点

  • 入力保護機能:-42V~+76V
  • 動作電圧範囲:+3V~+65V
  • 実証済みの2層2オンス銅プリント回路基板(PCB)レイアウト
  • オプションのトランジェント電圧サプレッサ(TVS)ダイオード用PCBパッド
  • オートモーティブ温度範囲:-40°C~+125°C
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品概要

MAX16170評価用キット(EVキット)は、MAX16170(20ピン薄型クワッドフラット・ノーリード(TQFN)パッケージに収められ、最大30kHzのアクティブ整流機能を備えた車載保護IC)の性能を評価します。デバイス評価用のテスト・ポイントがいくつかあります。このEVキットは、-40°C~+125°Cのオートモーティブ温度範囲で完全実装済みおよび試験済みであり、MAX16170_TP/VY+も用意されています。

推奨システム動作環境

  • MAX16170 EVキット
  • 65V、5A DC電源
  • 5V、100mA DC電源
  • 電子負荷
  • 2つのデジタル電圧計(DVM1、DVM2)
  • 4チャンネル・オシロスコープ