製品概要
機能と利点
- 2つの回路
- フル機能のソリューション(-60V~+90V)
- 最小部品数のソリューション(0~+60V)
- 堅牢な逆バッテリ保護(フルデータシートの「Circuit 1 (回路1)」)
- +90V以上まで拡張された正の入力電源電圧保護範囲(フルデータシートの「Circuit 1 (回路1)」)
- 固定の低電圧/過電圧スレッショルドによって外付け部品数を最小化
- MAX16128:UVLO = +3V、OVLO = +18.6V
- MAX16129:UVLO = +8.13V、OVLO = +15V
- コールドクランク監視
- イネーブル入力/フラグ出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16128/MAX16129の評価キット(EVキット)は、ロードダンプおよび高電圧過渡状態に耐える必要がある車載アプリケーション用のMAX16128/MAX16129の高い過電圧保護を実証します。この完全実装および試験済みの表面実装EVキットボードは、1つの完全な機能のソリューションと、1つの最小限の部品数の回路の、2つの回路を備えています。完全な機能のソリューションは、デバイスのすべての機能を実行し、3V~30Vの動作範囲を超える-60V~+90Vの保護が可能です。最小部品数のソリューションは、小型3A、デュアルMOSFETを使用してコスト効率の良いオプションを提供し、電圧範囲は0~+60Vに縮小されています。
このEVキットは、内部で設定された低電圧/過電圧スレッショルドの異なるさまざまなバージョンのデバイスも評価可能です。MAX16128またはMAX16129デバイスの各種バージョンの注文については、お問い合わせください。デバイスの選択の詳細については、MAX16128/MAX16129 ICデータシートの表2~5、「選択ガイド」、および「型番」を参照してください。
アプリケーション
- 車載用
- アビオニクス
- 産業用
- テレコム/サーバ/ネットワーク