製品概要
機能と利点
- トリプル出力電源
- 500mAで5.0V (typ)
- 160mAで3.3V
- 160mAで1.8V
- パワーMOSFETを内蔵
- 入力電源範囲:4.5V~24V
- 可変インダクタ電流制限
- 固定または可変出力
- パワーOK (POK)出力
- シャットダウン消費電流:3.5µA (typ)
- 表面実装構造
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1534の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み表面実装回路ボードで、MAX1534トリプル出力キープアライブ電源ICの評価に使用します。MAX1534は、1個の高性能ステップダウンコンバータと2個の低ドロップアウトレギュレータ(LDO)を内蔵しています。ステップダウンコンバータは5.0Vに設定され、最大500mAを供給します。第1および第2LDOは、それぞれ最大160mAまでの電流で3.3Vおよび1.8Vに設定されています。パワーマネージメント機能には、高精度シャットダウン入力およびパワーOK (POK)出力があります。また、この評価キットでは、フィードバック抵抗のための追加パッドがあり、出力電圧を調整できます。
アプリケーション
- 2~4 Li+ (リチウムイオン)セルのバッテリ駆動デバイス
- ハンドヘルド機器
- キープアライブ電源
- ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
- スタンドバイ電源
- Wake On LAN®
対象となる製品
関連資料
-
MAX1534EVKIT: MAX1534の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF147K