製品概要
機能と利点
- 入力電圧
- +1.5V~+5.5V (左側、ブートストラップ)
- +2.5V~+5.5V (右側、非ブートストラップ)
- 出力電圧
- 最大1Aの+5V出力(左側)
- 最大200mAの+12V出力(右側)
- 電流検出抵抗不要
- 障害検出
- ソフトスタートによる突入電流制限
- 選択可能な最大デューティサイクルを(45%または80%)
- 可変出力電圧
- シャットダウン電流:1µA (max)
- スイッチング周波数:最大1MHz
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1522の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み表面実装回路ボードで、2つの独立したステップアップスイッチングコントローラ回路を搭載しています。第1回路(左側)はMAX1524を使用し、+5V出力として構成され、最大1Aの電流を供給することができます。MAX1524電源供給ピンは、出力に対してブートストラップされます。第2回路(右側)はMAX1522を使用して、+12V出力として構成され、最低+2.7Vの入力電圧により最大200mAの電流を供給することができます。
また、MAX1522およびMAX1524は、ソフトスタートおよび障害検出機能を備えています。このEVキットではNチャネルMOSFETのオンタイムを0.5µsまたは3µsに設定することができます。
アプリケーション
- 産業用+24Vおよび+28V電源
- LCDバイアス電源
- 低コストバッテリ駆動アプリケーション
- 低コスト、大電流、または高電圧昇圧変換
- 低コスト、マルチ出力フライバックコンバータ
- SEPICコンバータ
関連資料
-
3083: MAX1522、MAX1523、MAX1524の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF131K