製品概要
機能と利点
- VINの範囲:1.3V~3.6V
- VOUTの範囲:0.5V~2.7V (2.5Aにおいて)
- 端子で選択可能な出力電圧:1.5V、1.8V、または2.5V (2.5Aにおいて)
- DDRモードのイネーブル(アクティブローMODE)
- 強制PWM/パルススキッピングの選択(アクティブローSKIP)
- 最適化されたスイッチング周波数:500kHz
- シャットダウン入力(アクティブローSHDN)
- パワーグッド出力(PGOOD)
製品概要
MAX1515の評価キット(EVキット)は、ノートブック/サブノートブックコンピュータの低電圧アクティブ終端電源ソリューションでの使用に最適化された固定オフ時間、パルス幅変調(PWM)ソース/シンク、ステップダウンDC-DCコンバータのMAX1515を評価するように設計されています。このEVキットボードはデフォルトではDDRモードであり、VINに1.3V~3.6V、VDDに3.3V、およびVDDQに2.5Vまたは1.8Vをリファレンスとして受け付けます。出力電圧は、2.5Aのシンクまたはソースが可能なVDDQ / 2に等しいVOUTが生成されます。
非DDRモードでは、VOUTの電圧を端子で選択可能で、1.5V、1.8V、または2.5Vのオプションがあります。また、VOUTの電圧は、0.5V~2.7Vの範囲でも調整可能です。
MAX1515のEVキットは、フィードバック選択(FBSEL0、FBSEL1)、リファレンス選択(REFIN)、DDRモード(MODE)、パルススキッピングモード(アクティブローSKIP)、およびシャットダウンモード(アクティブローSHDN)を、ジャンパを使って動作させるように便利に設計されています。
アプリケーション
- アクティブ終端バス
- チップセット/グラフィックスプロセッサ電源
- ノートブック用DDRメモリ終端
関連資料
-
MAX1515EVKIT: MAX1515の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2007/07/24PDF223K