製品概要
機能と利点
- 入力動作電源:2.7V~5.5V
- 全セラミック・コンデンサ設計
- スイッチング周波数:0.9MHz、1MHz、1.1MHz
- 出力電圧範囲
- 0.6V~VIN × 0.94 (強制PWM)
- イネーブル入力/パワー・グッド出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15106の評価用キット(EVキット)は、20ピン・ウェハ・レベル・パッケージ(WLP)のスイッチ内蔵、高効率、6A、降圧レギュレータのMAX15106A/MAX15106B/MAX15106Cを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2.7V~5.5Vの入力電源から最大6Aの負荷電流で1.5Vを出力するようにプリセットされています。このデバイスは1MHzの固定スイッチング周波数を備えているため、このEVキットは全セラミック・コンデンサ設計および高速過渡応答を実現しています。
アプリケーション
- 分散型電源システム
- DDRメモリ
- 基地局
- ポータブル・デバイス
- ノートブック用電源
- サーバー用電源
関連資料
-
MAX15106AEVKIT: MAX15106 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 1)2022/10/26PDF1 M
-
MAX15106AEVKIT ODB Files2022/10/26ZIP2 M