製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:2.7V~18V
 - 設定可能な負荷電流能力:最大6.6A
 - 入出力電圧用のバナナジャック
 - 設定可能なスルーレート制御
 - 選択可能/設定可能なサーキットブレーカスレッショルド
 - 設定可能な過電圧/低電圧ロックアウト
 - 設定可能な高速コンパレータ応答
 - PG出力
 - 規定された安全動作領域
 - 実証済みPCBレイアウト
 - 完全実装および試験済み
 
製品概要
MAX15095Aの評価キット(EVキット)は、6.6A MOSFET内蔵ホットスワップコントローラのMAX15095Aを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは2.7V~18Vのホットスワップアプリケーションで6.6Aを通すように構成され、全機能内蔵のソリューションを提供します。このEVキットは12ピンFC2QFNパッケージ(2.5mm × 2.5mm、0.5mmピッチ)のMAX15095AGFC+を使用し、実証済み4層PCB設計を備えています。設定によって、このEVキットは12Vでの動作用に最適化されています。
このEVキットはMAX15095およびMAX15095Dの全バージョンの評価に使用することができます。
アプリケーション
- ブレードサーバ
 - ディスクドライブ電源
 - 産業用アプリケーション
 - RAIDシステム
 - サーバI/Oカード
 - ストレージアプリケーション
 
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX15095AEVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP6M