製品概要
機能と利点
- 入力動作電源:2.4V~3.6V
- オールセラミックコンデンサ設計
- スイッチング周波数:1MHz
- 出力電圧範囲:0.6V~(0.9 x VIN)
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15040の評価キット(EVキット)は、スイッチ内蔵の高効率4AステップダウンレギュレータのMAX15040を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2.4V~3.6Vの入力電源から最大4Aの負荷電流で出力電圧1.8Vにプリセットされています。MAX15040は、1MHzのスイッチング周波数を備えているため、オールセラミックコンデンサ設計および高速過渡応答を達成することができます。このEVキットは、最大95%の効率を達成します。
MAX15040のEVキットのPCBには、MAX15040EWE+が出荷時に実装されています。
アプリケーション
- ASIC/CPU/DSPコアおよびI/O電圧
- 基地局電源
- DDR電源
- PoL (Point-of-Load)
- RAID制御電源
- サーバ電源
- テレコムおよびネットワーク用電源
関連資料
-
MAX15040EVKIT: Evaluation Kit for the MAX15040 Data Sheet (Rev. 0)2010/09/21PDF463K