製品概要
機能と利点
- RDSONが26mΩのハイサイドおよびRDSONが20mΩのローサイドの内蔵MOSFETを評価
- 6A出力
- 出力精度:±1% (負荷、入力、および温度の全範囲に対して)
- 2.9V~5.5Vの入力電源で動作
- すべてセラミックコンデンサで設計
- 0.6V~2.5Vで9つの選択可能な出力電圧
- 抵抗分圧器を使って0.6V~(0.9 x VIN)の出力電圧を設定可能
- 可変周波数:500kHz~2MHz
- 設定可能なソフトスタート時間
- DDR終端およびトラッキングアプリケーション用のREFIN
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15039の評価キット(EVキット)は、エンタープライズサーバー、テレコム、コンピュータ、およびネットワーキングのアプリケーション用のスイッチを内蔵した6A、2MHzのステップダウンレギュレータのMAX15039を検証します。このEVキットは、2.9V~5.5Vの入力電圧範囲において、出力電圧が1.8Vで最大6Aの負荷電流に予め設定されています。このEVキットは、1MHzのスイッチング周波数と最大95%の効率(同梱の部品の使用によって)を達成します。
アプリケーション
- ASIC/CPU/DSPコアおよびI/O電圧
- 基地局電源
- DDR電源
- POL
- RAID制御電源
- サーバ電源
- テレコムおよびネットワーク用電源
対象となる製品
関連資料
-
MAX15039EVKIT: MAX15039の評価キット Data Sheet (Rev. 1)2010/12/02PDF646K
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX15039EVKIT PFM
eesim-max15039evkit-pfm
EE-Sim: Design & Simulate MAX15039EVKIT PWM
eesim-max15039evkit-pwm