製品概要

機能と利点

  • 入力範囲:5V~16V
  • MAX15026B ICの入力範囲(オプション):4.5V~5.5V
  • 出力:1.5V/10A
  • スイッチング周波数:600kHz
  • イネーブル入力
  • パワーグッド出力
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX15026Bの評価キット(EVキット)は、10A同期整流ステップダウンコントローラのMAX15026Bの性能評価に必要な部品を完備した完全実装および試験済みPCBです。

MAX15026BのEVキットは、正常な動作のために、最大4Aを供給する5V~16Vの電源を必要とします。MAX15026BのEVキットの出力は、1.5Vに設定され、最大10A出力電流を供給します。コントローラのスイッチング周波数は、600kHzに設定されています。MAX15026BのEVキットは、回路をイネーブルにし、パワーグッド出力を監視するためのPCBパッドを備えています。

アプリケーション

  • DSP電源
  • LCD TV二次電源
  • PoL (Point of Load)レギュレータ
  • パワーモジュール
  • セットトップボックス
  • スイッチ/ルータ

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim