製品概要
機能と利点
- 簡単なスタンドアロンLi+またはNiMH/NiCd用バッテリチャージャ
- 過放電したLi+セルの安全予備充電
- 入力電圧範囲:4.5V~13V
- 過電圧保護スレッショルド:6.5V
- プログラマブル充電モード
- プログラマブルバッテリ電圧レベル
- プログラマブルトップオフ充電スレッショルド
- プログラマブルセーフティタイマ
- プログラマブルダイ温度調整セットポイント
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1501の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済み回路ボードで、単一セルリチウムイオン(Li+)または3セルNiMH/NiCdバッテリ用の高集積MAX1501リニアバッテリチャージャの評価に使用します。このEVキットは、単一Li+バッテリを4.1Vまたは4.2Vで充電し、3セルNiMH/NiCdバッテリを4.5V または4.95Vで充電します(4.95Vではマイクロプロセッサ制御と連動する必要があります)。EVキットの電源入力は4.5V~13Vですが、入力電圧が6.5Vを超えると充電をディセーブルにします。また、総充電時間、バッテリ電圧レベル、トップオフ電流、ダイ温度調整レベル、および充電モードを評価キットのジャンパで調整することができます。基板上のLEDは、充電サイクルの状態を示します。
アプリケーション
- Bluetooth®機器
- 携帯電話/コードレス電話
- 充電用クレードルおよびドック
- デジタルカメラおよびMP3プレーヤー
- PDA
- USBアプライアンス
対象となる製品
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            3897: MAX1501の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF131K