製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:3.3V
- RS-485/RS-422の評価が容易な端子ブロックコネクタ
- 5000VRMS絶縁耐圧:60秒
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14882の評価キット(EVキット)は、絶縁型コントローラエリアネットワーク(CAN)トランシーバのMAX14882の機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは3.3Vの単一電源で動作し、回路の2次側に給電するための絶縁型電源を内蔵しています。
アプリケーション
- ビルオートメーション
- HVAC
- 産業用制御
- スイッチギア
関連資料
-
MAX14882EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14882 Data Sheet (Rev. 0)2018/05/29PDF666K
-
MAX14882EVKIT ODB File - Design Files2023/09/18TGZ3M