製品概要
機能と利点
- SPIまたはUARTベースのPmod対応モジュールをホストシステムから絶縁
- データレート:2Mbps~20Mbps以上(設定に依存)
- 2ピンヘッダによって絶縁モジュール用外部電圧に接続
- 600VRMS絶縁:60秒
- 4つのSPIまたはUART信号と2つの制御信号を絶縁
- 片方向出力で短絡保護
- ホストとの12ピンPmod対応オスコネクタ
- 絶縁対象モジュール用12ピンPmod対応メスコネクション
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14850PMB1ペリフェラルモジュールは、デジタルアイソレータのMAX14850を使用して、別のSPIまたはUARTベースのモジュールをUARTまたはSPIインタフェース用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のホストシステムから絶縁します。このペリフェラルモジュールは、最初にホストPmodポートに接続されます。このペリフェラルモジュール上の12ピンPmod対応コネクタに接続された別のUARTまたはSPIベースのモジュールは、ホストからガルバニック絶縁されて、このペリフェラルモジュールに接続された2次電源を基準にします。
このICは、マキシムの独自プロセス技術を採用した6チャネルデジタルアイソレータで、そのモノリシック設計は、異なる電力領域を備えた回路間で、小型で低コストのデジタル信号転送を提供します。合計6つのチャネルのうち、4つの片方向チャネルはそれぞれDCから最大50Mbpsが可能で、4つのチャネルのうち2つは各方向に絶縁バリアを越えてデータを通過させます。2つの双方向チャネルは、オープンドレインで、それぞれDCから最大2Mbpsのデータレートが可能です。
MAX14850 ICの動作の詳細については、このICのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 産業用制御システム
- 絶縁型データ収集システム
- 絶縁型RS-232、RS-485/RS-422
- 医療用システム
- テレコムシステム
対象となる製品
関連資料
-
UG-5483: Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard2012/08/17PDF1M
-
UG-5466: Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys32012/07/18PDF1M
-
MAX14850PMB1: MAX14850PMB1 Peripheral Module Data Sheet (Rev. 0)2012/05/23PDF1M
-
ラピッド・プロトタイピングを実現するためのソリューション2024/04/15PDF4 M
-
Maxim Analog Essentials Collection2012/07/20PDF501K