製品概要

機能と利点

  • IO-Link対応デバイストランシーバ
  • IOおよびSPI™インタフェース端子
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14820の評価キット(EVキット)は、MAX14820の評価ボードとソフトウェアで構成されます。このEVキットは、IO-Link®デバイストランシーバのMAX14820およびMAX14821を評価する完全実装および試験済み回路基板です。

このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアを備えており、2つのデバイスの各機能を実行するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、USB A-BケーブルでPCに接続されます。

アプリケーション

  • インダストリアルセンサーおよびアクチュエータ
  • IO-Linkアクチュエータ
  • IO-Linkセンサー

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

Software Development