製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:2.1V~5.5V
- パワーOK (POK) LED読取り
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14736/MAX14737の評価キット(EVキット)は、この高精度、超高速、低自己消費電流過電圧保護デバイスを実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、LEDパワーOK (POK)読取りを備えています。このEVキットは、MAX14736EWL+またはMAX14737EWL+が実装されています。ご注文の際は、型番をお知らせください。
アプリケーション
- 電子書籍リーダー
- スマートフォン
- タブレットPC