製品概要

機能と利点

  • アプリケーション試験用のMAX8903A USBチャージャ搭載
  • USB給電またはより大きい充電電流用に外部給電
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14578Aの評価キット(EVキット)は、12ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のUSBバッテリチャージャ検出器であるMAX14578AEを評価するための実証済みデザインを提供します。このICは、USBIF Battery Charging仕様に準拠するチャージャ検出、専用チャージャ検出、Apple/Sonyチャージャ検出、中国のYD/T1591準拠チャージャ検出、およびUSBパススルー通信を備えています。このEVキットは、充電電流をシステム電流から分離するための多様な電力オプションを備えています。このEVキットは、アプリケーションの設定においてMAX14578AEとインタフェースするために、1セルリチウムイオン(Li+) DC-DC USBチャージャのMAX8903Aを備えています。

このEVキットのPCBには、MAX14578AEEWC+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • DSCおよびカムコーダ
  • 電子書籍リーダ
  • メディアプレーヤー
  • MID (モバイルインターネットデバイス)

対象となる製品