製品概要

機能と利点

  • USB電源
  • 内蔵クロックジェネレータ:33MHz
  • 16すべての入力/出力(I/O)チャネルにアクセス可能なヘッダ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14548Eの評価キット(EVキット)は、16チャネル双方向レベルトランスレータのMAX14548Eを評価するための実証済みのデザインを提供します。MAX14548Eは、VLとVCCロジックレベル間を変換し、最大100Mbps (50MHz)のデータレートを保証します。

このEVキットのPCBには、40ピンWLPのMAX14548EEWL+ が実装されています。ピンコンパチブルのMAX14548AEEWL+の無料サンプルについては、お問い合わせください。            

アプリケーション

  • 携帯電話
  • CMOSロジックレベル変換
  • GPS
  • 低電圧ASICレベル変換
  • ポータブル通信機器
  • スマートカードリーダ
  • テレコム機器

対象となる製品