製品概要

機能と利点

  • 単純なVgs (温度)ルックアップ制御ループを検証
  • 68HC16のアセンブリソースコードを含む
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全な評価システム
  • データロギングソフトウェア
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠

製品概要

MAX1385の評価キット(EVキット)は、デュアルRF LDMOSバイアスコントローラのMAX1385を検証するための実装および試験済みPCBです。付属のWindows® 2000/XP対応ソフトウェアは、MAX1385の各機能を実行するための便利なユーザインタフェースを提供しています。

MAX1385の評価システム(EVシステム)には、MAX1385のEVキット、高速I²Cインタフェースモジュール(HSI2CMOD)、および68HC16マイクロコントローラ(µC)モジュール(68HC16MODULE-DIP)が含まれています。PCを使ってMAX1385を総合評価する場合は、この完全なEVシステムをお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともに68HC16MODULE-DIPモジュールをご購入済みの場合や、他のµCベースシステムでカスタム使用されている場合は、このEVキットをお求めください。

このEVキットには、MAX1385が実装されて提供されますが、MAX1386の評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • 産業用プロセス制御
  • セルラ基地局のRF LDMOSバイアス制御