製品概要

機能と利点

  • 設定可能なトランシーバサポート
    • V.28 (RS-232)
    • V.10 (RS-423)
    • V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、およびX.21)
    • V.35
  • 真のフェイルセーフレシーバ入力
  • プログラマブルケーブル終端(MAX13175E)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX13171E/MAX13173E/MAX13175Eの評価キット(EVキット)は、マルチプロトコルクロック/データトランシーバのMAX13171E、制御トランシーバのMAX13173E、およびケーブル終端のMAX13175Eの各チップを組み合わせています。このチップセットは、完全ソフトウェア選択可能マルチプロトコルのデータ端末機器(DTE)またはデータ通信機器(DCE)インタフェースポートを構成し、V.28 (RS-232)、V.10 (RS-423)、V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、X.21)、およびV.35プロトコルをサポートします。内蔵のチャージポンプによって、このEVキットは3.3V~5.5Vの単一電源で動作可能です。

このEVキットは、チップセットのフロースルーのピン配置を活用するように設計されています。このEVキットは、40ピンヘッダ(ロジック信号)、メスDB25コネクタ(プロトコル信号)、3つのSMAコネクタ(高速ロジック信号)、および高速データ信号(ロジックおよびプロトコル信号)の測定用のスコーププローブコネクタを備えています。

アプリケーション

  • CSUおよびDSU
  • データネットワーキング
  • データルータ
  • データスイッチ
  • PCIカード
  • 電気通信機器