製品概要

機能と利点

  • 内部保護によって堅牢性を向上
    • CANHとCANLのフォルト耐性:±65V
    • ESD保護:±25kV HBM (ヒューマンボディモデル)
    • 拡張コモンモード入力範囲(CMR):±25V
    • トランスミッタのドミナントタイムアウトによってロックアップを防止
    • 短絡保護
    • サーマルシャットダウン
  • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
    • 低電流モード、低速スルーレート、通常動作モードを設定するSTBY入力
    • ロジック電源(VL)範囲:1.62V~5.5V
  • 高速動作:最大2Mbps
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃、8ピンSOICパッケージ

製品概要

MAX13054Aシールドは、拡張コモンモード入力範囲と25kV ESDヒューマンボディモデル(HBM)によってフォルト保護されたコントローラエリアネットワーク(CAN)トランシーバのMAX13054Aの機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このシールドはデジタルアイソレータを備え、CANバスとコントローラインタフェース間のレベルトランスレータとして使用され、1.71V~5.5V電源の範囲で動作します。

MAX13054AESHLD評価キットの使用

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • ドローン
  • 産業用オートメーション
  • 計測
  • モータ制御
  • プログラマブルロジックコントローラ
  • スマートグリッド機器

対象となる製品