製品概要
機能と利点
- 12ビットアナログディジタル変換
- 6つの入力チャネル
- 12ビット幅のディジタルインタフェース
- 内部トラック/ホールド
- サンプリングレート:420kHz
- 内部リファレンス:2.5V
- 内部クロック
- 低電力スタンバイモード
- 完全表面実装型基板
製品概要
MAX1294の評価キット(EVキット)は、12ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)の評価に必要となるMAX1294および基本的な部品が実装されています。電源、アナログ入力、およびディジタル信号用のコネクタにより、装置への接続は容易になっています。40ピンヘッダは、リボンケーブルまたは従来のミニクリップを使用したロジックアナライザの接続を可能にしています。50Ωの終端を備えたBNCコネクタは、ファンクションジェネレータおよびアナログ入力間の接続を容易にするものです。 基板レイアウトは、最大サンプリング速度420kspsの場合に低ノイズで12ビット精度を実現するよう設計されています。
MAX1294のEVキットはMAX1295の評価にも使用できます。MAX1294のEVキットの注文時には、MAX1295BCEIの無料サンプルをご請求ください。
アプリケーション
- データ収集
- デジタルスチルカメラ
- エネルギー管理
- 産業用制御システム
- 患者監視
- タッチスクリーン
関連資料
-
MAX1294EVKIT: MAX1294およびMAX1295の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2000/03/14PDF276K